DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-24DG

Kód
4156574
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
Dodatečná funkce Se solenoidovým odvětráváním
Verze Vysoce tlumené, bez odlehčovacího vývrtu
Rozdíl. řídicí tlak [bar] 6
Nastavení tlaku [bar] 200
Standardní Druckwaage
Typ úpravy Nástroj
Dutina 12121
Qmax ventilů [l/min] 90
Produktová řada DWM12121ZDMY
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 0 - 350
Typ konektoru G
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 90
Rozsah nastavení tlaku [bar] 0-230
Jm. velikost 12
Popis předmětu DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-24DG
Pmax [bar] 250
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 4156574
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)