3WSE 6 E+H H01-24DG/V

Kód
4115566
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
Typ, ruční potlačení Skryté ruční potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ano
Funkce 3/4 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů 3WSE 6 E+H
Provedení vřetene 50–2345
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventilů [l/min] 25
Produktová řada 3WSE 6 EH
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cívka 24 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 25
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 25
Jm. velikost 6
Popis předmětu 3WSE 6 E+H H01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 4115566
Číslo dílu, vřeteno 3274861
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Produktová brožura CS

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Produktová brožura EN

(1.26 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Produktová brožura CS

(1.35 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Produktová brožura EN

(1.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)