Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jmenovitý tlak [MPa] | 0.05 |
---|---|
Jmenovitý tlak [bar] | 0.5 |
Montážní matice | Bez (upev. matice) |
Upevňovací šroub, FSA | 12LR |
Kontrastní panel | Bez |
Materiál, rám, FSA | Hliník |
Materiál, konektor, FSA | Hliník |
Dodatečná funkce (+ průtokový šroub) | Bez |
Materiál potrubí | Sklo |
Geometrie potrubí | Kulatý |
Materiál, O-kroužek / těsnicí kroužek | NBR |
Jm. velikost FSA/FSK | 88 |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Produktová brožura
CS
(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Produktová brožura
EN
(0.57 MB)