Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Ruční potlačení CX | Bez ručního potlačení |
---|---|
Monitorování polohy spínače CX | Bez monitování pol. spínače |
Montážní konzola CX | Bez montážní konzoly |
Kód modelu CX | CX EX 2/2 |
Těsnění ventilového sedla | FPM |
Těsnění, dynamické | PTFE |
Těsnění, statické | FPM |
Elektrické připojení, hlavní solenoid | S GSD EN 175301-803 (WS) |
Spotřeba energie [W] | 30 |
Napětí hlavního solenoidu [V] | 230 V AC 40–60 Hz |
Hodnota Kv, CX, přímo ovládané [m³/h] | 5.2 |
Materiál pláště CX | Mosaz |
Velikost přípojky CX | G 1/2 |
Jmenovitá velikost DN CX | 15 |
Jmenovitý tlak – CX | 0–20 bar |
Spínací funkce CX | NC |
Řada CX | 2/2cestný |
Schválení/certifikát o testu | ATEX |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Produktová brožura
CS
(0.62 MB)
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Produktová brožura
EN
(0.62 MB)