SB35AH-200F7/342U-35A*

Kód
4108730
Do skupiny výrobků vyšší úrovně
Skladem
Na požádání Produktové požadavky můžete vytvářet tak, že přidáte položku na svůj seznam a budete je spravovat v zóně myHYDAC.
Upozorňujeme, že za p0 plnění akumulátorů se účtuje příplatek. Ten bude přidán k vaší objednávce, pokud je vyžadována předběžná platba (za příplatek):
p0 nabíjení v barech
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Více informací
Port kapaliny, příruba DIN
Jmenovitý objem 200
Řada 35
Předplňovací tlak, nastavitelný Ano
Materiál, vak NBR
Materiál, plášť akumulátoru Nerezová ocel
Materiál – port kapaliny Nerezová ocel
Preferované modely Ne
ATEX Ne
Doplň. vybavení, na straně kapaliny Žádné další vybavení
Záložní verze Ne

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktová brožura CS

(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktová brožura EN

(0.76 MB)