Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Port kapaliny, příruba | DIN |
---|---|
Jmenovitý objem | 150 |
Řada | 16 |
Předplňovací tlak, nastavitelný | Ano |
Materiál, vak | NBR |
Materiál, plášť akumulátoru | Uhlíková ocel |
Materiál – port kapaliny | Uhlíková ocel |
Preferované modely | Ne |
ATEX | Ne |
Doplň. vybavení, na straně kapaliny | Žádné další vybavení |
Záložní verze | Ne |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktová brožura
CS
(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktová brožura
EN
(0.76 MB)