Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Porty | Čtvercová příruba DIN |
---|---|
Poloha, porty 1 | Radiální |
Těsnění | Viton |
Hřídel | Čelist se 2 plochami |
Montážní příruba | 2 otvory Ø52 s O-kroužkem |
Směr otáčení | Otáčení ve směru hodinových ručiček |
Posuv | 19 |
Velikost | PGI100-2 |