RSM10121-01-C-N-0-H060V

Kód
4094708
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
Rozlišení 20
Funkce Vyvažovací ventil
Pilotní poměr 0
Typ úpravy Nástroj
Dutina 10121
Qmax ventilů [l/min] 60
Produktová řada RSM10121
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 27 - 420
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 60
Rozsah nastavení tlaku [bar] 27 - 60
Jm. velikost 10
Pmax [bar] 420
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RSM10121 Counterbalance Valve
Produktová brožura CS

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
Produktová brožura EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)