LD-CCE 80 H 6 4W/N

Kód
4085475
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
Dutina ISO7368 13-13-1-16
Produktová řada LD-CCE .. 4W
Jm. velikost 80
Pmax [bar] 420
Těsnicí materiál NBR
M20003657 LD
M20003659 4W
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 1
M20003680 10
M20003636 0
M20003637 14
M20003638 10
M20003639 0
M20003640 10
Provedení Kartušové ventily (logické)
M20003676 0

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktová brožura CS

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktová brožura EN

(3.46 MB)