LD-CCE 32 H 6 1H 2/N

Kód
4085221
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
Dutina ISO7368 09-5-1-16
Produktová řada LD-CCE .. 1H
Jm. velikost 32
Pmax [bar] 420
Těsnicí materiál NBR
M20003657 LD
M20003659 1H
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 1
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 6
M20003638 6
M20003639 2
M20003640 0
Provedení Kartušové ventily (logické)
M20003676 0

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktová brožura CS

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktová brožura EN

(3.46 MB)