PSRPM20330-22-C-N-08-L50-0

Kód
4079005
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
Cívka Bez cívky
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 100
Funkce Prop. regulační ventil průtoku
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 50–2345
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 20330
Qmax ventilů [l/min] 100
Produktová řada PSRPM20330
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah průtoku [l/min] 0 - 50
Jm. velikost 20
Pmax [bar] 315
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Produktová brožura CS

(0.47 MB)

PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Produktová brožura EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura CS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Produktová brožura CS

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Produktová brožura EN

(1 MB)