PDR08PZ-31-C-N-500V500-0

Kód
4065611
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
Cívka Bez cívky
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 60
Funkce Prop. tlakový redukční ventil
Nastavení tlaku [bar] 350
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 40–1836
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC08-3
Qmax ventilů [l/min] 60
Produktová řada PDR08PZ
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 10 - 350
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah nastavení tlaku [bar] 10 - 350
Jm. velikost 8
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura CS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)