FAM-10-M-1-A-05-R-Z-C1-A-2

Kód
4063105
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplňkové údaje Z=řada
Technologie měření A=s AS
Stupeň filtrace Z=bez filtrační vložky
Filtrační materiál Z=bez
Napětí A=400V-50Hz-3f
Verze 1=stacionární
Provozní médium M=Minerální olej
Velikost a jmenovitý průtok 10=10 l/min

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média