PDB10SPEZ-31-C-N-140V140-0 §0505

Kód
4061895
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
Cívka Bez cívky
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 120
Funkce Prop. přetlakový ventil
Nastavení tlaku [bar] 97
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 40–1836
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC10-S3
Qmax ventilů [l/min] 120
Produktová řada PDB10SPEZ
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 8 - 345
Typ konektoru Bez vřetene
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah nastavení tlaku [bar] 8 - 97
Jm. velikost 10
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura CS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)