DR08P-01-C-N-330V330

Kód
4013568
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] 228
Standardní Tlakový regulační ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC08-3
Qmax ventilů [l/min] 60
Produktová řada DR08P
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 6 - 345
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 60
Rozsah nastavení tlaku [bar] 6 - 228
Jm. velikost 8
Popis předmětu DR08P-01-C-N-330V330
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 4013568
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktová brožura CS

(0.22 MB)

DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktová brožura EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)