DR12P-01-C-N-330V §0605

Kód
4010479
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Tlakový regulační ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC12-3
Qmax ventilů [l/min] 180
Produktová řada DR12P
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 15 - 345
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 180
Rozsah nastavení tlaku [bar] 15 - 228
Jm. velikost 12
Popis předmětu DR12P-01-C-N-330V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 4010479
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Produktová brožura CS

(0.82 MB)

DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Produktová brožura EN

(0.82 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)