DB4E-01X-100F60

Kód
398831
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] 60
Standardní Odvzdušňovací ventil
Typ úpravy Nenastavitelný
Dutina 06020
Qmax ventilů [l/min] 30
Produktová řada DB4E
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 4 - 630
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 30
Rozsah nastavení tlaku [bar] 10 - 100
Jm. velikost 4
Pmax [bar] 630
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DB4E Pressure Relief Valve
Produktová brožura CS

(0.3 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Produktová brožura EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)