-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Dodatečná funkce | Monitorování polohy spínače |
---|---|
Model | Typ s kuželovým talířem |
Funkce | Zpětný ventil |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Dutina | FC10 -2 |
Qmax ventilů [l/min] | 80 |
Produktová řada | RV10A |
Krakovací tlak [bar] | 0,35 |
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] | 0 - 80 |
Jm. velikost | 10 |
Popis předmětu | RV10A-51E-C-N-05 |
Pmax [bar] | 350 |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Typ instalace | UNF |
Těsnicí materiál | NBR |
Provedení | Kartuše |
Číslo dílu | 3987381 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
CS
(0.12 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
EN
(0.12 MB)