DB10PY-01-C-N-500V-0

Kód
3980939
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
Dodatečná funkce Se solenoidovým odvětráváním
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Odvzdušňovací ventil
Provedení vřetene 40–1836
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC10 -2
Qmax ventilů [l/min] 120
Produktová řada DB10PY
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 345
Typ konektoru Bez vřetene
Cívka Bez vřetene
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 120
Rozsah nastavení tlaku [bar] 5 - 345
Jm. velikost 10
Popis předmětu DB10PY-01-C-N-500V-0
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3980939
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DB10PY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.4 MB)

DB10PY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.41 MB)