DB16621E-10-C-V-16F

Kód
3979709
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
Dodatečná funkce S odlehčovací přípojkou
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] 16
Standardní Odvzdušňovací ventil
Typ úpravy Nenastavitelný
Dutina 16621
Qmax ventilů [l/min] 100
Produktová řada DB16621E
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 16 - 0
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 100
Rozsah nastavení tlaku [bar] 15
Jm. velikost 16
Popis předmětu DB16621E-10-C-V-16F
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3979709
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DB16621E-10 Pressure Relief Valve
Produktová brožura CS

(0.25 MB)

DB16621E-10 Pressure Relief Valve
Produktová brožura EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)