Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Doplňkové údaje | Tlaková hadice se šroubovacím závitem 5 m |
Měřicí přístroje | Bez |
Ukazatel zanesení | VM 2 C.0 |
Napětí | 400 V – 50 Hz – 3f |
Typ čerpadla | Zubové čerpadlo s motorem |
Typ | Mobilní |
Velikost | 1 IX prvek, ~2,2 l/min |
Předfiltr | OLF-5/4 Horní nakladač |