Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Doplňkové údaje | Z=řada |
Technologie měření | AC=s AS a CS |
Stupeň filtrace | Z=bez filtrační vložky |
Filtrační materiál | Z=bez |
Napětí | E=220V-60Hz-3f |
Verze | 4=mobilní s ohřívačem |
Provozní médium | X=Kapaliny HFD |
Velikost a jmenovitý průtok | 10/15=15 l/min |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média