CX08M-2/2-F/C-2/15/160/034-1X-M8

Kód
3969162
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
Ruční potlačení CX Bez ručního potlačení
Monitorování polohy spínače CX Bez monitování pol. spínače
Kód modelu CX CX08M (2/2 – F)
Těsnění ventilového sedla PTFE
Těsnění, dynamické PTFE
Těsnění, statické FPM
Materiál pláště CX Mosaz
Velikost přípojky CX G 3/4
Jmenovitá velikost DN CX 15
Jmenovitý tlak – CX 0–160 bar
Spínací funkce CX NC
Řada CX 2/2cestný modul
Schválení/certifikát o testu Bez schválení

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě CS

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě EN

(0.8 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktová brožura CS

(0.53 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktová brožura EN

(0.53 MB)