DR10X-01-C-S6-N-080V045

Kód
3950325
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] 31
Standardní Tlakový regulační ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC10-3
Qmax ventilů [l/min] 30
Produktová řada DR10X
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 10 - 55
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 30
Rozsah nastavení tlaku [bar] 25 - 55
Jm. velikost 10
Popis předmětu DR10X-01-C-S6-N-080V045
Pmax [bar] 420
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3950325
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktová brožura CS

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktová brožura EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)