IXU-1-S-G-A-1-BM-Z/-SKDK

Kód
3946162
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplňkové údaje Tlaková hadice se šroubovacím závitem 5 m
Měřicí přístroje Bez
Ukazatel zanesení VM 2 BM.1
Napětí 400 V – 50 Hz – 3f
Typ čerpadla Zubové čerpadlo s motorem
Typ Stacionární
Velikost 1 IX prvek, ~2,2 l/min
Předfiltr OLF-5/4 Horní nakladač