FAM-5-B-2-M-05-R-H-S-ACS-2

Kód
3944094
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Velikost 5
Doplňkové údaje Z=žádné
Technologie měření ACS=AS1000+CS1310+SMU
Koncept řízení S=Standardní
Typ vývěvy R=Rotační lamelové vakuové čerpadlo
Velikost filtru 05
Napětí M=230V-50Hz-1f
Ohřívač H=Ohřívač
Verze 2=mobilní
Provozní médium B=Snadno biologicky odbouratelný

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média