WK10Y-40-C-N-0

Kód
3926291
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
Model Sníž. odporu toku
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model dp optimalizovaný
Ruční potlačení Ne
Funkce 4/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WK10Y-40
Provedení vřetene 40–1836
Dutina FC10-4
Qmax ventilů [l/min] 52
Produktová řada WK10Y-40
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 250
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 52
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 52
Jm. velikost 10
Popis předmětu WK10Y-40-C-N-0
Pmax [bar] 250
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3926291
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.29 MB)

WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)