-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jiné funkce | Žádný |
---|---|
Spínací body | 1SP |
Materiál, konektor, FSK | Hliník |
Provedení konektoru FSK | Boční (M8×1 – 3P) |
Jmenovitý tlak [MPa] | 0.05 |
Jmenovitý tlak [bar] | 0.5 |
Ochrana povrchu | Ocel, pozinkovaná (šroub + matice) |
Montážní matice | S (upev. maticí) |
Kontrastní panel | HYDAC |
Upevňovací šroub FSK | M12 |
Dodatečná funkce (+ průtokový šroub) | Bez |
Materiál, rám, FSK | Nerezová ocel |
Materiál potrubí | Sklo |
Geometrie potrubí | Kulatý |
Spínací funkce FSK | Přepínací kontakt (změna) |
Provedení násuvného konektoru FSK | M8×1 – (3 póly) |
Ploché těsnění / O-kroužek | 0 |
Materiál, O-kroužek / těsnicí kroužek | NBR |
Jm. velikost FSA/FSK | 254 |
Model, FSA / FSK | FSKV |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Návod k obsluze/údržbě
CS
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Návod k obsluze/údržbě
EN
(0.85 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura
CS
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura
EN
(1.13 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktová brožura
CS
(0.67 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktová brožura
EN
(0.67 MB)