DW12P-21-C-N-180

Kód
3915570
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Netlumené, bez odlehčovacího vývrtu
Rozdíl. řídicí tlak [bar] 12
Standardní Druckwaage
Typ úpravy Nenastavitelný
Dutina FC12-4
Qmax ventilů [l/min] 100
Produktová řada DW12P
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 4 - 12
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 100
Jm. velikost 12
Popis předmětu DW12P-21-C-N-180
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3915570
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Produktová brožura CS

(0.29 MB)

DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Produktová brožura EN

(0.29 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktová brožura CS

(1.46 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktová brožura EN

(1.46 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Produktová brožura CS

(0.38 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Produktová brožura EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)