DLM12121P-01-C-N-10-350V

Kód
3903008
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Spínací rozdíl tlaku 10 %
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Plnicí ventil akumulátoru
Typ úpravy Nástroj
Dutina 12121
Qmax ventilů [l/min] 200
Produktová řada DLM12121P
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 350
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 200
Rozsah nastavení tlaku [bar] 5 - 350
Jm. velikost 12
Popis předmětu DLM12121P-01-C-N-10-350V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3903008
Provedení Kartuše
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)