WK08X-01R-C-N-0

Kód
3883259
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Zámek
Ruční potlačení Ne
Funkce 4/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WK08X-01R
Provedení vřetene 40–1836
Dutina FC08-4
Qmax ventilů [l/min] 17
Produktová řada WK08X
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 17
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 17
Jm. velikost 8
Popis předmětu WK08X-01R-C-N-0
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3883259
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WK08X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.33 MB)

WK08X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.33 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)