Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Délka prvku | 10 palců |
---|---|
Počet prvků | 1 |
Materiál pláště | E=Nerezová ocel |
Velikost MRF | 1=průměr nádoby 76 mm |
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
Standardní | 0=žádné |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Obtok | KB=žádný obtok |
Ukazatel zanesení | Z=žádné (SF) |
Velikost přípojky | 1 palec |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Stupeň filtrace | 0 |
Filtrační materiál | XX=žádná filtrační vložka |
pmax [bar] | 40 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Návod k obsluze/údržbě
CS
(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Návod k obsluze/údržbě
EN
(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Návod k obsluze/údržbě
CS
(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Návod k obsluze/údržbě
EN
(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Produktová brožura
CS
(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Produktová brožura
EN
(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Návod k obsluze/údržbě
CS
(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Návod k obsluze/údržbě
EN
(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Návod k obsluze/údržbě
CS
(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Návod k obsluze/údržbě
EN
(10.33 MB)