PWS08Z-01-C-V-20-0

Kód
3844479
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
Cívka Bez cívky
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 55
Funkce Prop. směrový ventil
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 50–1836
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina FC08-2
Qmax ventilů [l/min] 55
Produktová řada PWS08Z
Typ konektoru Bez vřetene
Jm. velikost 8
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
PWS08Z-01 Proportional flow throttle valve
Produktová brožura CS

(0.62 MB)

PWS08Z-01 Proportional flow throttle valve
Produktová brožura EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura CS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)