4WE 6 D-OF S08-24DG/V

Kód
3840535
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
Model Se zámkem
Typ, ruční potlačení Skryté ruční potlačení
Model 8 wattů
Ruční potlačení Ano
Funkce 4/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů 4WE 6 D-OF S08
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventilů [l/min] 35
Produktová řada 4WE 6 D-OF S08
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 280
Cívka 24 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 35
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 35
Jm. velikost 6
Popis předmětu 4WE 6 D-OF S08-24DG/V
Pmax [bar] 280
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3840535
Číslo dílu, vřeteno NA VYŽÁDÁNÍ
Provedení Namontovaný na rozvodu
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
Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktová brožura CS

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktová brožura EN

(1.59 MB)