SRP12-01-C-N-22.5H

Kód
3827337
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
Typ úpravy Ruční
Dutina FC12-3
Qmax ventilů [l/min] 120
Q produktová řada [l/min] 20 - 105
Produktová řada SRP12
Rozsah průtoku [l/min] 50 - 85
Funkce Vřetenový ventil
Funkce Ventil pro regulaci průtoku
Jm. velikost 12
Popis předmětu SRP12-01-C-N-22.5H
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3827337
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
SRP12 3-Way Flow Regulator
Produktová brožura CS

(0.25 MB)

SRP12 3-Way Flow Regulator
Produktová brožura EN

(0.25 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)