CX EX-3/2-D/C-2/10/020/014/ 24V

Kód
3825310
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
Ruční potlačení CX Bez ručního potlačení
Monitorování polohy spínače CX Bez monitování pol. spínače
Montážní konzola CX Bez montážní konzoly
Kód modelu CX CX EX 3/2
Těsnění ventilového sedla FPM
Těsnění, dynamické PTFE
Těsnění, statické FPM
Elektrické připojení, hlavní solenoid S GSD EN 175301-803 (WS)
Spotřeba energie [W] 23
Napětí hlavního solenoidu [V] 24 V DC
Hodnota Kv, CX, přímo ovládané [m³/h] 2.5
Materiál pláště CX Mosaz
Velikost přípojky CX G 1/4
Jmenovitá velikost DN CX 10
Jmenovitý tlak – CX 0–20 bar
Spínací funkce CX NC
Řada CX 3/2cestný
Schválení/certifikát o testu ATEX

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Produktová brožura CS

(0.32 MB)

CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Produktová brožura EN

(0.32 MB)