P4WEHRE E 16 J100 D01-24PG E0A/V

Kód
3808006
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
Cívka 24V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 450
Funkce Prop. směrový ventil
Typ, ruční potlačení Skryté ruční potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ano
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene OBE
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina ISO 4401-07-07-0-05
Qmax ventilů [l/min] 300
Produktová řada P4WEHRE 16 J
Typ konektoru S integrovanou elektronikou
Funkce Vřetenový ventil
Jm. velikost 16
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Produktová brožura CS

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Produktová brožura EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software CS

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)