4WER0 6 E S01-12DG/V

Kód
3803702
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Monitorování polohy spínače
Ruční potlačení Ne
Funkce 4/3 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů 4WER0 6 E
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventilů [l/min] 80
Produktová řada 4WER0 6 E
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cívka 12 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 80
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 80
Jm. velikost 6
Popis předmětu 4WER0 6 E S01-12DG/V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3803702
Číslo dílu, vřeteno NA VYŽÁDÁNÍ
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Produktová brožura CS

(1.4 MB)

4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Produktová brožura EN

(1.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)