PVV103-1-32FHRMAPCLS001-2500 *

Kód
3799945
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
Průchozí pohon Jedno čerp. s přípr. na průch. poh.
Poloha, porty 1 Radiální
Ovladač Tlakový redukční ventil, Regulace snímání zatížení
Těsnění NBR
Hřídel ISO hřídel s klíčem Ø25 mm
Montážní příruba ISO montážní příruba Ø100 4 otvory
Směr otáčení Otáčení ve směru hodinových ručiček
Posuv 32
Rozsah nastavení 20–250
Velikost PVV103-1