Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Průchozí pohon | Jedno čerp. s přípr. na průch. poh. |
---|---|
Poloha, porty 1 | Radiální |
Ovladač | 2st. nast. tlaku 1st. pevné |
Těsnění | NBR |
Hřídel | ISO hřídel s klíčem Ø25 mm |
Montážní příruba | ISO montážní příruba Ø100 4 otvory |
Směr otáčení | Otáčení ve směru hodinových ručiček |
Posuv | 32 |
Rozsah nastavení | 20–250 |
Velikost | PVV103-1 |