PVV103-05-16FHRMAPCLS003-2500 *

Kód
3799931
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
Průchozí pohon Jedno čerp. s přípr. na průch. poh.
Poloha, porty 1 Radiální
Ovladač Regulace snímání zatížení, 2st. nast. tlaku 1st. pevné
Těsnění NBR
Hřídel ISO hřídel s klíčem Ø20 mm
Montážní příruba ISO montážní příruba Ø80 4 otvory
Směr otáčení Otáčení ve směru hodinových ručiček
Posuv 16
Rozsah nastavení 20–250
Velikost PVV103-05