4WMH 10 J-F 01/V

Kód
3773130
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Zámek
Ruční potlačení Ne
Funkce 4/3 směrový ventil
Ovládání Ručně
Řada ventilů 4WMH 10 J-F
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventilů [l/min] 150
Produktová řada 4WMH 10 J
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 320
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 150
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 150
Jm. velikost 10
Popis předmětu 4WMH 10 J-F 01/V
Pmax [bar] 320
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3773130
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Produktová brožura CS

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Produktová brožura EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)