RVM10120-51-C-V-0.5

Kód
3771469
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
Model Typ s kuželovým talířem
Funkce Zpětný ventil
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 10120
Qmax ventilů [l/min] 100
Produktová řada RVM10120
Krakovací tlak [bar] 0,5
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 100
Jm. velikost 10
Popis předmětu RVM10120-51-C-V-0.5
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3771469
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RVM10120-51 Check Valve
Produktová brožura CS

(0.3 MB)

RVM10120-51 Check Valve
Produktová brožura EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)