RVF-G1/4-R-01-N-2

Kód
3764908
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
Dodatečná funkce Z portu 2 do 1
Funkce Zpětný ventil
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina EBR RVF-G1/4
Qmax ventilů [l/min] 20
Produktová řada RVF-G1/4-R
Krakovací tlak [bar] 0,15
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 20
Jm. velikost 5
Popis předmětu RVF-G1/4-R-01-N-2
Pmax [bar] 500
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Palec
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3764908
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Produktová brožura CS

(0.3 MB)

RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Produktová brožura EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)