DBM06020-51-C-V-350V

Kód
3722210
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Odvzdušňovací ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina 06020
Qmax ventilů [l/min] 15
Produktová řada DBM06020
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 10 - 350
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 15
Rozsah nastavení tlaku [bar] 10 - 350
Jm. velikost 6
Popis předmětu DBM06020-51-C-V-350V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3722210
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)