ZW-DW06-01-PTAB-8-V

Kód
3719986
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Rozdíl. řídicí tlak [bar] 8
Standardní Druckwaage
Polohový ventil Třícestný kompenzátor tlaku
Typ úpravy Nenastavitelný
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventilů [l/min] 40
Produktová řada ZW-DW06
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 4 - 33
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 40
Jm. velikost 6
Popis předmětu ZW-DW06-01-PTAB-8-V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3719986
Provedení Sendvičové desky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktová brožura CS

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktová brožura EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)