WSM03230D-01-C-V-24DG

Kód
3711450
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 3/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WSM03230D-01
Provedení vřetene 50–1836
Dutina 03230
Qmax ventilů [l/min] 12
Produktová řada WSM03230D
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 500
Cívka 24 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 12
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 12
Jm. velikost 3
Popis předmětu WSM03230D-01-C-V-24DG
Pmax [bar] 500
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3711450
Číslo dílu, vřeteno 915142
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.45 MB)

WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)