WSM03230C-01-C-V-24DG

Kód
3711368
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 3/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WSM03230C-01
Provedení vřetene 50–1836
Dutina 03230
Qmax ventilů [l/min] 12
Produktová řada WSM03230C
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 500
Cívka 24 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 12
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 12
Jm. velikost 3
Popis předmětu WSM03230C-01-C-V-24DG
Pmax [bar] 500
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3711368
Číslo dílu, vřeteno 915142
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.45 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktová brožura CS

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktová brožura EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)