Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Cívka | 24V proporcionální |
---|---|
Průtok spotřebiče, výr. F | 0 - 100 |
Funkce | Prop. tlakový redukční ventil |
Nastavení tlaku [bar] | Bez přednastavení |
Typ, ruční potlačení | Bez ručního potlačení |
Model | Standard |
Ruční potlačení | Ne |
Ovládání | Proporcionální |
Provedení vřetene | 0 |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Dutina | 12S30 |
Qmax ventilů [l/min] | 100 |
Produktová řada | PDMC12S30P |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 0 - 45 |
Typ konektoru | Násuvný konektor Deutsch |
Funkce | Vřetenový ventil |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 0 - 27 |
Jm. velikost | 12 |
Pmax [bar] | 60 |
Typ ovladače | Pilotně ovládaný |
Typ instalace | Kompaktní |
Těsnicí materiál | NBR |
Číslo dílu, vřeteno | - |
Provedení | Kartušové ventily |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
CS
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
EN
(0.12 MB)