Ventil 330-10-50*G2 P460/ECO (kompl)

Kód
369584
Do skupiny nadřazených produktů
Skladem
Na požádání Produktové požadavky můžete vytvářet tak, že přidáte položku na svůj seznam a budete je spravovat v zóně myHYDAC.
PCE
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Více informací
Materiál olejového ventilu Uhlíková ocel
Preferované modely Ne
Objem SB min. 10, 10 - 0
Typ přípojky (kapalina) Standardní, závit*
Objem SB max. 50, 50 - 0